n° de catalogue : SHW09SFCVI4548
Description: GALV COUV 9LRG SOL REB VI 45D48R
CUP: 785055164876
Couvercle plein, à rebords, en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur 9 pouces. Coude vertical interne, angle de 45 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
9 po |