n° de catalogue : SHW09SFCHT24
Description: GALV COUV 9LRG SOL RBRD T HOR 24R
CUP: 785055164791
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle solide à rebords rabattus, en acier galvanisé par trempage à chaud. Té horizontal. Largeur 9 pouces, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
9 po |