text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW09SFC60

Description:  GALV COUV 9LRG SOL RBRD 5PI

CUP: 785055164975

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle solide à rebords rabattus, en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur 9 pouces, longueur 60 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Longueur

60 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici