n° de catalogue : SHW09PFCHT12
Description: HDG FIT COV 9W PEAK FLANGE HT 12R
CUP: 753554049055
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle crêté à rebords, en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur 9 pouces, té horizontal. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 12 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
9 po |