n° de catalogue : SHW09PFC72
Description: GALV COUV 9LRG POINT REB 6PI
CUP: 785055164609
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle crêté à rebords rabattus en acier galvanisé par trempage à chaud, largeur 9 pouces, longueur 72 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
9 po |
Longueur |
72 pouces |