text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW09DO

Description:  GALV MONO ACC 9LRG EMBOUT ARRONDI

CUP: 785055164579

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Embout arrondi en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur du chemin de câbles 9 pouces. Rayon 4 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Plaque embout arrondi pour chemin en échelle

Caractéristiques spéciales

Les embouts arrondis s’attachent facilement à l’aide de la quincaillerie fournie.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po