n° de catalogue : SHW0912SNCEX24
Description: GALV 09-12PO COUV SANS REB EX 24POR
CUP: 753554043916
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle en acier galvanisé par trempage à chaud, plein sans rebords, poutre en H. Largeurs 9 pouces x 12 pouces. Croix d"expansion horizontal. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
9 pouces |