text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW0912SNCET24

Description:  GALV COUV 09-12PO SANS REB ET 24POR

CUP: 753554043909

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords, en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 9 pouces, largeur 12 pouces. Té d"expansion horizontal. Rayon 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 24 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

9 pouces