text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW0906VFCRT24

Description:  GALV COUV 9 A 6LRG V RED TE 24R

CUP: 753554091153

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel 9 inches side rail height 6 inches width ventilated flanged cover horizontal reducing tee 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

9 pouces