text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW0906SFCHLR

Description:  GALV COUV 9-6LRG SOL REB REDUCT GAU

CUP: 785055165743

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein à rebords, en acier galavanisé par trempage à chaud. Largeurs 9 pouces x 6 pouces. Réducteur horizontal gauche.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

9 pouces