n° de catalogue : SHW06VNC-1500
Description: GALV COUV 6LRG VEB REB 1500MM LONG
CUP: 785055164548
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle ventilé sans rebords, en acier galvanisé par trempage à chaud.Largeur 6 pouces, longueur 1500 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
6 po |
Longueur |
1500 millimètres |