text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW06SNCHB4512

Description:  GALV COUV 6LRG PLEIN CDH 45D12R

CUP: 785055163855

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, sans rebords, en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur 6 pouces. Coude horizontal, angle de 45 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po