n° de catalogue : SHW06SFC-1500
Description: GALV MONO COUV 6LRG SOL RBRD 1500MM
CUP: 785055163787
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle solide à rebords rabattus, en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur 6 pouces, longueur 1500 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
6 po |
Longueur |
1500 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |