text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW06PVCHB4524

Description:  GALV COUV 6PO CRET VENT HB 45D 24R

CUP: 753554091092

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel peaked ventilated cover 6 inches width horizontal bend 45 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po