text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW06PFCVI4524

Description:  GAVL COUV 6LRG REB CRETE VI45D24R

CUP: 753554086562

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel 6 inches width peaked flanged cover vertical inside bend 45 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po