text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHW06PFCHT24

Description:  GALV COUV 6LRG POINT RBRD T HOR 24R

CUP: 785055628019

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle crêté à rebords, en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur 6 pouces, té horizontal. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 24 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po