n° de catalogue : SHW0636SFCEX24
Description: GALV COUV 6 A 36LRG CROIX EXP 24R
CUP: 753554107137
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Acier galvanisé à chaud Rail latéral de 6 pouces de hauteur Largeur de 36 pouces Couvercle solide à bride horizontale Croix d'expansion de 24 pouces de rayon
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
24 inch radius |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |