text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUW6HDC

Description:  FIXATION RETENUE AC INOX MONO 6PO

CUP: 753554086616

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel one-piece tray 6 inches side rail height hold down cover clamp
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

6 pouces