text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUW330VSP

Description:  GALV 3PO 30LRG PLAQUE VERT AJUST.

CUP: 753554081680

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque verticale ajustable en acier galvanisé par trempage à chaud pour chemin de câble monopièce. Hauteur du rail latéral 3 pouces, largeur 30 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Plaque de charnière ajustable, procure une souplesse d’installation verticale maximale

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces