text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUW318VSP

Description:  GALV 3PO 18LRG PL VERT. AJUST.

CUP: 753554068704

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque verticale ajustable en acier galvanisé par trempage à chaud pour chemin de câble monopièce. Hauteur du rail latéral 3 pouces, largeur 18 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Plaque de charnière ajustable, procure une souplesse d’installation verticale maximale

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces