text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUW312HTB

Description:  GALV 3PO 12LRG TE HOR BRANCHEM.

CUP: 753554106659

Fabriqué ou assemblé au Canada.

branchement réducteur té horizontal en acier galvanisé par trempage à chaud pour chemin de câble monopièce. Hauteur du rail latéral 3 pouces, largeur 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Provide maximum horizontal installation flexibility

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

UL, CSA C22.2 No 126.1

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces