text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUW209HCC

Description:  GALV 2PO 9LRG FIX COUV HAUTE RESIS

CUP: 753554079410

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Fixation pour couvercle à haute résistance en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 2 pouces, largeur du chemin de câbles 9 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Concept enveloppant, offre une protection accrue pour les applications de service dur et les conditions extérieures

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces