text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUF624SHT24

Description:  GALV 6PO 24L TEE SOLIDE

CUP: 753554104082

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel one-piece tray fitting 6 inches side rail height 24 inches width solid trough horizontal tee 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

24 inches radius

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces