text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUF618SCS12

Description:  GALV 6PO 18LRG SUPP CAB RACC 12R

CUP: 753554104228

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en U galvanisée à chaud Hauteur de rail latéral de 6 pouces Largeur de 18 pouces Support de câble fond solide Rayon de 12 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords pour canalisation de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

12 inch radius

Application

For H-style or U style fitting

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici