text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUF612VVO4548

Description:  HDG 1PC FIT 6IN 12W VEN VO 45D48R

CUP: 785055158950

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude vertical externe en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 12 pouces. Style fond ventilé. Angle de 45 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Bend for cable tray

Special Features

45 degree angle

Specifications

Material

Steel

Finish

Hot-Dipped Galvanized

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Standard

CSA

Dimensions

Width

12 in

Side Rail Height

6 inches

ETIM EC001535 Bend for cable ladder

Change of direction

Vertically rising

Type of rung

Perforated profile

Deflection (angle)

45°

Cable ladder width

12 inch

Inner radius

48 inch

Material

Steel

Surface protection

Hot-dip galvanized