text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUF612VVO4524

Description:  HDG 12INW 6IND OV-45 24INRAD VTD.

CUP: 785055158936

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude vertical externe en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 12 pouces. Style fond ventilé. Angle de 45 degrés, rayon nominale 24 pouces.
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
Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces