text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUF612SVO9024

Description:  HDG 12INW 6IND OV-90 24INRAD SLD.

CUP: 785055158530

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude vertical externe en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 12 pouces. Style fond solide. Angle de 90 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces