n° de catalogue : SHUF612SVO9012
Description: HDG 12INW 6IND OV-90 12INRAD SLD.
CUP: 785055158523
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord monopièce coude vertical externe en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 12 pouces. Style fond solide. Angle de 90 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
|
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
|
Standard |
CSA |
Dimensions
|
Largeur |
12 po |
|
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |