text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUF609VVI3048

Description:  GALV MONO 6PO 9LRG VENT VI 30D48R

CUP: 785055157793

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude vertical interne en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 9 pouces. Style fond ventilé. Angle de 30 degrés, rayon nominale 48 pouces.
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
Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces