text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUF34230VHSR

Description:  GALV 3PO 42 A 30 V RED. CENTRE

CUP: 753554078499

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce, réducteur horizontal centré en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 42 pouces x 30 pouces, style de fond ventilé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 pouces x 30 pouces

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po