text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUF336SHB6036

Description:  HDG 36INW 3-5/8IND H60 36INRAD SLD

CUP: 785055155287

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude horizontal en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 36 pouces. Style fond solide. Angle de 60 degrés, rayon nominale 36 pouces.
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
Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po