text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUF330VVI4512

Description:  HDG 30W 3-5/8D IV-45 12INRAD VTD

CUP: 785055154907

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude vertical interne en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 30 pouces. Style fond ventilé. Angle de 45 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po