n° de catalogue : SHUF33012VHSR
Description: GALV 3PO 30 A 12 V. RED CENTRE
CUP: 753554078505
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord monopièce, réducteur horizontal centré en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 30 pouces x 12 pouces, style de fond ventilé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Pièce réductrice pour chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
30 pouces x 12 pouces |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |