text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SHUF324VHB9024G

Description:  HDG 1PC FIT 3IN 24W VEN HB 90D24R

CUP: 785055627203

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude horizontal en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 24 pouces. Style fond ventilé. Angle de 90 degrés, rayon nominale 24 pouces. Avec trou de mise à la terre.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Bend for cable tray

Special Features

90 degree angle

Specifications

Material

Steel

Finish

Hot-Dipped Galvanized

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Width

24 in

Side Rail Height

3-5/8 inches

ETIM EC001535 Bend for cable ladder

Change of direction

Horizontal

Type of rung

Perforated profile

Deflection (angle)

90°

Cable ladder width

24 inch

Inner radius

24 inch

Material

Steel

Surface protection

Hot-dip galvanized