n° de catalogue : SHUF32412VRT24
Description: GALV MONO 3PO 24-12LRG V T RED 24R
CUP: 785055632740
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud pour chemin de câble monopièce, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 24 pouces x 12 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 x 12 po |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |