text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUF32406VRT24

Description:  GALV MONO RA 3PO 24-6LRG V T RD 24R

CUP: 785055634300

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud pour chemin de câble monopièce, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 24 pouces x 6 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 x 6 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po