text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUF32406VHRR

Description:  HDG 24IN-6IN 3-5/8IND RR VTD.

CUP: 785055641797

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud pour chemin de câble monopièce, réducteur horizontal droit. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 24 pouces x 6 pouces. Style de fond ventilé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 x 6 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po