text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUF318VVO9024G

Description:  HG FIT 3IN 18W VVO 90D24R GR. HOLE

CUP: 785055631941

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude vertical externe en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 18 pouces. Style fond ventilé. Angle de 90 degrés, rayon nominale 24 pouces. Avec trou de mise à la terre.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po