text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUF318VHX12G

Description:  GALV RAC 18LRG 3POD VEN HX 12R MALT

CUP: 753554093126

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 3-5/8 inches side rail height 18 inches width ventilated horizontal cross 12 inches radius with grounding hole
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

12 Inch radius

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po