text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUF318VHB3024G

Description:  GALV 1PCE 3POD 18LRG HB 30D24R VEN

CUP: 753554082236

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude horizontal en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 18 pouces. Style fond ventilé. Angle de 30 degrés, rayon nominale 24 pouces. Trou de mise à la terre.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po