n° de catalogue : SHUF31806VHSR
Description: GALV MONO RAC 3PO 18-6LRG V RED CTR
CUP: 785055633860
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud pour chemin de câble monopièce, réducteur horizontal centré. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 18 pouces x 6 pouces. Style de fond ventilé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Pièce réductrice pour chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
18 x 6 po |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |