text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUF312VVTD12

Description:  GALV MONO RAC 3PO 12LRG V T VD 12R

CUP: 785055993865

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud pour chemin de câble monopièce, té vertical descendant. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 12 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po