n° de catalogue : SHUF312SHT12G
Description: GALV MONO 3PO 12LRG S T HOR 12R G
CUP: 785055955788
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud pour chemin de câble monopièce, té horizontal. Hautetur du rail latéral 3-5/8 pouces. Largeur 12 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 12 pouces. Trou de mise à la terre.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 12 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |