text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUF306VHT24E

Description:  GALV. TEE HORIZ. 6PO EPOXY

CUP: 753554098268

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized epoxy coated steel one-piece tray fitting 3-5/8 inches side rail height 6 inches width ventilated horizontal tee 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

24 inches radius

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po