text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUF306VHT12G

Description:  GALV RAC VENT 3-5/8POD 6POL HT 12R

CUP: 753554065871

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, pour chemin de câble monopièce, té horizontal. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 6 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po