n° de catalogue : SHUF306SHT12B
Description: GALV MONO R 3PO 6LRG S T HOR 12R NU
CUP: 785055627241
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier nu galvanisé par trempage à chaud pour chemin de câble monopièce, té horizontal. Hautetur du rail latéral 3-5/8 pouces. Largeur 6 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 12 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
6 po |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |