n° de catalogue : SHUF224VVI4548
Description: HDG 1PC FIT 2IN 24W VEN VI 45D48R
CUP: 785055147251
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord monopièce coude vertical interne en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 2 pouces, largeur 24 pouces. Style fond ventilé. Angle de 45 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur du rail latéral |
2 pouces |