text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUF224VVI3012

Description:  HDG 24INW 2IND IV-30 12INRAD VTD.

CUP: 785055147183

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude vertical interne en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 2 pouces, largeur 24 pouces. Style fond ventilé. Angle de 30 degrés, rayon nominale 12 pouces.
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
Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces