text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUF224VHB3012

Description:  HDG 24INW 2IND H-30 12INRAD VTD.

CUP: 785055147022

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude horizontal en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 2 pouces, largeur 24 pouces. Style fond ventilé. Angle de 30 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces