n° de catalogue : SHUF218VHX24
Description: GALV 2PO 18L X VENT HOR 24R
CUP: 753554109094
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord galvanisé par trempage à chaud après fabrication. Hauteur du rail latéral 2 pouces, largeur 18 pouces. Fond ventilé. Croix horizontale. Rayon nominal 24 pouces
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
rayon nominal 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Hauteur du rail latéral |
2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |